구성 요소 참조

최첨단 라벨링 시스템

그리퍼 | 구성 요소

Task & Solution

모양이나 표면이 까다로운 제품을 다루기 위해 설계된 최첨단 라벨 제작 시스템입니다. 높은 수준의 보호가 필요하고 사람과의 직접적인 접촉을 피해야 하는 재료에 적합합니다. 클린룸용으로 인증된 GEP2000 소형 부품 그리퍼는 EPSON SCARA 로봇과 함께 사용할 수 있습니다:

  • 원활한 통신을 위한 디지털 제어식 전동 그리퍼.
  • 정밀한 위치 감지를 위한 외부 자기장 센서 시스템.
  • 빠르고 유연하게 바이알과 테스트 튜브를 민감하고 정밀하게 취급합니다.
  • 견고한 웜 기어로 그립력 유지 - 모든 조건에서 구성품을 안전하게 잡을 수 있습니다.

문의하십시오

개인 데이터
메시지